(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Tape Grip

Tape Grip

[Features]
· More powerful tightening strength takes effect with application of tensile load.
[Applications]
· Optimal for tensile test of elastic test pieces such as rubber, films, etc., or samples that change their shape and become thin during the test.

Part Number
GC-60
GC-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งExternal Dimensions
(mm)
Mass
(g)
Corresponding Model Mounting Screw Size
(mm)
Quote W(79) x D(39) x H(51)Approx. 158PS/FB/DPS/DPX/DPZ Series 19.8 N to 500 NM6 P1Sample diameter: max. 30, sample thickness: max. 2
Quote W(79) x D(59) x H(51)Approx. 300PS/FB/DPS/DPX/DPZ Series 49 N to 500 NM6 P1Sample diameter: max. 50, sample thickness: max. 2

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Allowable Maximum Load (N) 500