(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Mechanical Force Gauge PS Series

Mechanical Force Gauge PS Series

[Features]
· All models are equipped with peak hold function to enable peak testing.
· Zero adjustment function for tare weight allows adjustment of attachment mass, etc.
[Applications]
· Measurement of clicking force (touch force) of touch panels and keyboards
· Measurement of adhesion strength of tape and peel strength of stickers, etc.
*Digital force gauge is appropriate for measurement that involves sudden load change, such as destructive measurement.

Part Number
PS-5N
PS-10N
PS-20N
PS-30N
PS-50N
PS-100N
PS-200N
PS-300N
PS-500N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAllowable Maximum Load (N) Minimum graduation
(N)
Mass
(g)
Measurement accuracy Stroke
(mm)
Accessory Method
3 Day(s) 50.05-±0.1% F.S10Attachment x 8 types, dedicated stowage caseReal time / peak mode switching type
3 Day(s) 100.1-±0.1% F.S10Attachment x 8 types, dedicated stowage caseReal time / peak mode switching type
3 Day(s) 200.2-±0.1% F.S10Attachment x 8 types, dedicated stowage caseReal time / peak mode switching type
3 Day(s) 300.25-±0.1% F.S10Attachment x 8 types, dedicated stowage caseReal time / peak mode switching type
3 Day(s) 500.5-±0.1% F.S10Attachment x 8 types, dedicated stowage caseReal time / peak mode switching type
3 Day(s) 1001-±0.1% F.S10Attachment x 8 types, dedicated stowage caseReal time / peak mode switching type
3 Day(s) 2002-±0.1% F.S10Attachment x 8 types, dedicated stowage caseReal time / peak mode switching type
3 Day(s) 3002.5-±0.1% F.S10Attachment x 8 types, dedicated stowage caseReal time / peak mode switching type
3 Day(s) 5005670±0.1% F.S10Attachment x 8 types, dedicated stowage caseReal time / peak mode switching type

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Dial External Dimensions(mm) 232.5 x 67 x 48

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)