(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Mechanical Force Gauge PSM Series

Mechanical Force Gauge PSM Series

[Features]
· All models are equipped with peak hold function to enable peak testing.
· Zero adjustment function for tare weight allows adjustment of attachment mass, etc.
[Applications]
· Measurement of clicking force (touch force) of touch panels and keyboards
· Measurement of adhesion strength of tape and peel strength of stickers, etc.

Part Number
PSM-20N
PSM-30N
PSM-50N
PSM-100N
PSM-200N
PSM-300N
PSM-500N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAllowable Maximum Load (N) Minimum graduation
(N)
Mass
(g)
Measurement accuracy Accessory
3 Day(s) 200.1-±0.1% F.SAttachment x 8 types, dedicated stowage case
3 Day(s) 300.2-±0.1% F.SAttachment x 8 types, dedicated stowage case
3 Day(s) 500.25-±0.1% F.SAttachment x 8 types, dedicated stowage case
3 Day(s) 1000.5-±0.1% F.SAttachment x 8 types, dedicated stowage case
3 Day(s) 2001-±0.1% F.SAttachment x 8 types, dedicated stowage case
3 Day(s) 3002600±0.1% F.SAttachment x 8 types, dedicated stowage case
3 Day(s) 5002.5-±0.1% F.SAttachment x 8 types, dedicated stowage case

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Dial External Dimensions(mm) 232.5 x 67 x 48

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)