1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับ จุด ละเอียด

IMD TENSION GAUGES

หัวจับ จุด ละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,769.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพดังกล่าวเป็นภาพตัวแทน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับหนีบชิ้นทดสอบที่มีรูปร่างบาง
· น้ำหนักเบา จึงสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยสำหรับการวัดโหลดต่ำ
·สามารถใช้สำหรับการวัดในพื้นที่แคบ

รหัสสินค้า
FP-50 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,769.00

฿ 4,659.10

IMD TENSION GAUGES 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) 100 ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) 10 × 55 × 8 รายละเอียดประเภท สำหรับ มาตรฐาน
รุ่น สอดคล้องกัน PS / FB / DPS / DPX ซีรีส์ 2.4 N ถึง 100 N สกรูติดตั้ง M6 P1 ขนาด(มิลลิเมตร) ความกว้างเปิด:0.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FP-50 ในชุด หัวจับ จุด ละเอียด