(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้ามจับ pantograph ซีรี่ส์ PGC เป็นอุปกรณ์จับยึดสำหรับการทดสอบแรงดึงที่สามารถจับตัวอย่างได้หลายประเภท
·โดยใช้ร่วมกับ เกจวัดแรง / ขาตั้ง วัดโดย imada,
ในฐานะที่เป็น เครื่องจักร ทดสอบแรงดึงอย่างง่ายสามารถทดสอบแรงดึงที่หลากหลายของ วัสดุ ต่างๆเช่นตะกั่วฟิล์ม ยาง กระดาษ ปุ่ม ฯลฯ ได้
โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) | 500 | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 73 × 101 × 10 | มวล(ก.) | ประมาณ 110 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(มิลลิเมตร) | ตะขอ รูทะลุ:φ6ความกว้างของช่องเปิด:สูงสุด 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง