(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รักษา มุม คงที่ 90 °เสมอเนื่องจากการเคลื่อนที่ในแนวตั้งของ เกจวัดแรง และการเคลื่อนที่ในแนวนอนของ โต๊ะวางชิ้นงาน ประสานกันโดยสายไฟ
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS บางส่วน C5016: 1994 และ Z0237: 2000
·สามารถยึดตัวอย่างลงบน โต๊ะวางชิ้นงาน ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ แผ่นเพลท สเตนเลส(ตัวอย่างมีความหนาไม่เกิน 2 มม)
ช่วงการวัด (N) | สูงถึง 200 N | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 360 × 109 × 85 | มวล(ก.) | ประมาณ 2,000 |
---|---|---|---|---|---|
ขาตั้ง ได้ | MX-500N, MX2-500N, MX-1000N,MX2-1000N | ขนาด(มิลลิเมตร) | ความยาวตัวอย่าง (สูงสุด):155 ความกว้างของตัวอย่าง (สูงสุด):80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P90-200N ในชุด โต๊ะวางชิ้นงาน สไลด์สำหรับทดสอบ ถอด 90 °
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง