(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม่แรง ติดตั้งในแนวนอนสำหรับเครื่องจักรที่ งานละเอียด และ โต๊ะระดับ สามารถปรับระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำสามารถจัดตำแหน่งศูนย์จุดได้ทุก ตำแหน่งแม้ว่าจะมีการใช้ โหลดไฟฟ้า แต่การหมุนก็เบาและการจัดตำแหน่งของ สเกลวัด ทำได้ง่าย
ใบรับรองการสอบเทียบ | ใช่ | ชนิด | อุปกรณ์เสริม | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | ช่วง สเกลวัด(มิลลิเมตร) | 0.01 | ช่วงการดำเนินงาน(มิลลิเมตร) | 60 ถึง 75 |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด(กิโลกรัม) | 400 | มือจับ แรงที่ โหลดไฟฟ้า สูงสุด(N) | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง