(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ผลิตภัณฑ์ในซีรีส์นี้มาพร้อมกับ ตัวเครื่อง หลัก + ใบรับรองการสอบเทียบ รายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และไดอะแกรม ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ สำหรับวัดความกว้างความสูงและความลึกของขอบกระป๋อง
ใบรับรองการสอบเทียบ | ใช่ | ชนิด | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | ถึง 15 | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม |
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 13 | เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) | ±3 | ช่วง สเกลวัด(มิลลิเมตร) | 0.01 |
รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | 147-103 | สเปค | การวัดความลึก:0 ถึง 5 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง