(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ทนต่อการขัดถูและ ความทนทาน ดีเยี่ยมทำให้สามารถรักษา พื้นผิว สำเร็จรูปได้อย่างมั่นคง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงของซีเมนต์ คาร์ไบด์ เหล็ก ชุบแข็ง เหล็กกล้า แม่พิมพ์ เหล็กกล้า เหล็กกล้าชนิดพิเศษ เซรามิก ไฟเบอร์กลาส คาร์บอน ไฟเบอร์หินแก้ว วัสดุตัดยาก เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
65021 |
65022 |
65023 |
65024 |
65025 |
65026 |
65027 |
65028 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,652.42 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 120 | ||
฿ 1,652.42 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 180 | ||
฿ 1,652.42 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 240 | ||
฿ 1,321.35 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 320 | ||
฿ 1,321.35 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 600 | ||
฿ 1,321.35 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 800 | ||
฿ 1,321.35 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1000 | ||
฿ 1,321.35 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 400 |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฟฟ้าและ นิวเมติก | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 8 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 300 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง