(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ผ้าบัฟที่มี น้ำหนักเบา และอ่อนนุ่มทำโดยการฝังชั้นของ วัสดุ ต่างๆและยึดด้วย หน้าแปลน มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
·เหมาะสำหรับการตกแต่ง การขัดเงา ทำความสะอาด ฯลฯ โดยใช้ร่วมกับ สารขัดถู หรือ สารทำปฏิกริยา เพิ่มความสดใส
·สะดวกในการตกแต่งชิ้นงานบน วัสดุ แท่งพื้นผิวพื้นผิวด้านในของกระบอกสูบ ฯลฯ
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | วัสดุ | หนัง |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | ⌀30 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 23 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | ⌀6.0 |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13,000 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 62 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 53790 ในชุด ผ้าฝ้าย, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ⌀2.34, ⌀3.0, ⌀6.0
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง