(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เฟลท์ คุณภาพสูงที่ปรับตัวได้ดีกับ สารขัดถู
· ผลิตภัณฑ์ ผลิตโดยการบีบอัดผ้าขนสัตว์คุณภาพสูง (100%) และตกแต่ง รูปร่างภายนอก อย่างระมัดระวังด้วยการตัด
·มีความสามารถในการซึมผ่านที่เหมาะสมสำหรับ สารขัดถู และเมล็ด สารขัดถู และสามารถคง สถานะ สารขัดถู ได้อย่างต่อเนื่อง
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | วัสดุ | เฟลท์ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | ⌀17 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 5 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | ⌀3.0 |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 20,000 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 45 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 53366 ในชุด หนัง เฟลท์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ⌀3.0
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง