(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องขัดกระดาษทราย ไฟเบอร์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน ไนล่อน สารขัดถู
·มีความยืดหยุ่นที่โดดเด่นทำให้สามารถขัดผิวด้านบนได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องเจียรพื้นผิวเรียบหรือโค้ง
·รูพรุนจำนวนมากป้องกันการอุดตันได้เกือบทั้งหมดและลดการสร้างความร้อนบน พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
48682 |
48684 |
48694 |
48707 |
48708 |
48718 |
48724 |
48726 |
48727 |
48728 |
48732 |
48734 |
48736 |
48738 |
48739 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | สี | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,582.00 | DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ⌀10 | 8 | - | 18,000 | สีน้ำตาล | 45 | ||
฿ 1,542.06 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ⌀10 | 8 | - | 18,000 | สีเขียว | 45 | ||
฿ 1,542.06 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ⌀15 | - | - | 18,000 | สีเขียว | 45 | ||
฿ 1,394.92 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ⌀20 | 7 | 600 | 15,000 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 45 | ||
฿ 1,394.92 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ⌀20 | 7 | - | 15,000 | สีเทา | 45 | ||
฿ 1,394.92 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ⌀25 | 14 | - | 15,000 | สีเทา | 47 | ||
฿ 1,671.85 | DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ⌀20 | 22 | - | 15,000 | น้ำตาลแดง | 50 | ||
฿ 1,630.11 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ⌀20 | 22 | - | 15,000 | น้ำตาลแดง | 50 | ||
฿ 1,671.85 | DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ⌀20 | 22 | 600 | 15,000 | สีเทา | 50 | ||
฿ 1,630.11 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ⌀20 | 22 | - | 15,000 | สีเขียว | 50 | ||
฿ 1,156.11 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ⌀30 | 14 | - | 12,000 | สีน้ำตาล | 46 | ||
฿ 1,156.11 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ⌀30 | 14 | - | 12,000 | สีเขียว | 46 | ||
฿ 677.90 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ⌀25 | 5 | - | 12,000 | น้ำตาลแดง | - | ||
฿ 677.90 | DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ⌀25 | 5 | - | 12,000 | น้ำตาลแดง | - | ||
฿ 706.37 | DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ⌀25 | 5 | - | 12,000 | สีเขียว | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | ⌀3.0 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง