1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียร ยาง เครื่องขัดเงา อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ⌀6.0【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หินเจียร ยาง เครื่องขัดเงา อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ⌀6.0
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,080.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการตอบสนองในระหว่างการประมวลผลและสามารถดำเนินการได้อย่างน่าเชื่อถือ
·เสียงโลหะและเสียงรบกวนระหว่างการแปรรูปนั้นต่ำมากเมื่อเทียบกับหิน งานลับคม/งานเจียรไน อื่น ๆ เพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
·เนื่องจาก ยาง เป็น วัสดุ ยึดเกาะจึงไม่เกิดการอุดตันและการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา จึงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
47503
47504
47512
47513
47514
47524
47532
47533
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนหินเจียร
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
สี

฿ 1,080.60

DIAMOND TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน ⌀10-6020,000สีเขียว

฿ 1,247.48

NNI DIAMOND TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน ⌀10-6020,000สีน้ำตาล

฿ 1,314.45

NNI DIAMOND TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน ⌀15256020,000เขียวเข้ม

฿ 1,314.45

NNI DIAMOND TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน ⌀15256020,000สีเขียว

฿ 1,548.30

NNI DIAMOND TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน ⌀15256020,000สีน้ำตาล

฿ 1,681.70

NNI DIAMOND TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน ⌀20-5515,000สีน้ำตาล

฿ 2,148.87

NNI DIAMOND TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน ⌀25256012,000เขียวเข้ม

฿ 2,018.50

NNI DIAMOND TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน ⌀25256012,000สีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยาง ขอบ เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) ⌀6