(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการตอบสนองในระหว่างการประมวลผลและสามารถดำเนินการได้อย่างน่าเชื่อถือ
·เสียงโลหะและเสียงรบกวนระหว่างการแปรรูปนั้นต่ำมากเมื่อเทียบกับหิน งานลับคม/งานเจียรไน อื่น ๆ เพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
·เนื่องจาก ยาง เป็น วัสดุ ยึดเกาะจึงไม่เกิดการอุดตันและการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา จึงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
46314 |
46316 |
46322 |
46326 |
46342 |
46343 |
46344 |
46345 |
46347 |
46349 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,414.37 | NNI DIAMOND TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 2,000 | ⌀5 | - | 48 | 20,000 | สีน้ำเงิน / สีแดง | ||
฿ 2,115.38 | NNI DIAMOND TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ⌀10 | 22 | 57 | 15,000 | สีน้ำตาล / สีแดง | ||
฿ 1,651.25 | NNI DIAMOND TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ⌀10 | 12 | 46 | 15,000 | สีน้ำตาล / สีแดง | ||
฿ 1,781.62 | NNI DIAMOND TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ⌀14 | 12 | 46 | 15,000 | สีน้ำตาล / สีแดง | ||
฿ 1,414.37 | NNI DIAMOND TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ⌀14 | 3 | 44 | 30,000 | สีน้ำตาล / สีแดง | ||
฿ 1,414.37 | NNI DIAMOND TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | ⌀14 | 3 | 44 | 30,000 | สีเขียว / สีแดง | |
฿ 1,414.37 | NNI DIAMOND TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 500 | ⌀12 | 3 | 44 | 30,000 | น้ำตาลเข้ม / สีแดง | ||
฿ 1,414.37 | NNI DIAMOND TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 2,000 | ⌀12 | 3 | 44 | 30,000 | สีน้ำเงิน / สีแดง | |
฿ 1,414.37 | NNI DIAMOND TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ⌀14 | 2 | 44 | 30,000 | สีเขียว / สีแดง | ||
฿ 1,414.37 | NNI DIAMOND TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 2,000 | ⌀12 | 2 | 44 | 30,000 | สีน้ำเงิน / สีแดง |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยาง ขอบ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | ⌀2.34 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง