(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การยืดหยุ่นสูงและเม็ด สารขัดถู จะไม่ฝังลึกลงใน วัสดุชิ้นงาน จึงสามารถได้รับความหยาบของ พื้นผิว ตกแต่งที่ดี
รหัสสินค้า |
---|
14751 |
14752 |
14753 |
14755 |
14791 |
14792 |
14793 |
14794 |
14795 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | วัสดุ/ สารขัดถู | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | เม็ดสารขัดถู | ความกว้างของ วัสดุ สารขัดถู (มิลลิเมตร) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,090.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 320 | เพชร | 0.8 | เพชร | 0.15 | 1 | ||
฿ 2,047.00 | WHETSTONE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 270 | เพชร | - | เพชร | 0.25 | 1 | ||
฿ 1,829.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 230 | เพชร | 1.5 | เพชร | 0.4 | 1 | ||
฿ 1,786.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 180 | เพชร | - | เพชร | 0.8 | 1 | ||
฿ 2,090.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 320 | CBN | 0.8 | CBN | 0.15 | 1 | ||
฿ 2,047.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 270 | CBN | - | CBN | 0.25 | 1 | ||
฿ 1,829.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 230 | CBN | 1.5 | CBN | 0.4 | 1 | ||
฿ 1,699.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | CBN | 2 | CBN | 0.55 | 1 | ||
฿ 1,786.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 180 | CBN | - | CBN | 0.8 | 1 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | แถบอิเล็กโทรด | ชนิด | วัตถุ เดียว | รูปทรง | ประเภท กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 43 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 80,000 |
ความยาวคอ ก้าน(มิลลิเมตร) | 8 | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง