(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทด้านบนสั้นที่มีส่วนที่มีไฟฟ้าสั้น
· Electrodeposition bonding (การตรึงเม็ด สารขัดถู ด้วยการ การชุบผิว) ให้ความสามารถในการ งานลับคม/งานเจียรไน ดีเยี่ยมเนื่องจากเม็ด สารขัดถู ปริมาณมากและมีความเข้มข้นสูง
รหัสสินค้า |
---|
12741 |
12742 |
12743 |
12744 |
12745 |
12746 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาวคอ ก้าน (มิลลิเมตร) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 915.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 60,000 | 12 | 1 | ||
฿ 915.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 80,000 | 18 | 1 | ||
฿ 915.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 80,000 | 18 | 1 | ||
฿ 1,045.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 80,000 | - | 1 | ||
฿ 1,045.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 50,000 | - | 1 | ||
฿ 1,045.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 50,000 | - | 1 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | แถบอิเล็กโทรด | ชนิด | วัตถุ เดียว | รูปทรง | ประเภท กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ/ สารขัดถู | เพชร | ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 50 |
เม็ดสารขัดถู | เพชร | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง