(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·คอ ก้าน ชุบแข็งเพื่อเพิ่มปริมาณการ งานลับคม/งานเจียรไน และ ความทนทาน
·การขัดเงา- งานลับคม/งานเจียรไน
·งานลับคม/งานเจียรไน
รหัสสินค้า |
---|
11791 |
11792 |
11793 |
11794 |
11804 |
11805 |
11806 |
11807 |
11814 |
11815 |
11817 |
11818 |
11823 |
11824 |
11825 |
11826 |
11827 |
11828 |
11833 |
11834 |
11835 |
11836 |
11837 |
11838 |
11863 |
11864 |
11865 |
11866 |
11867 |
11868 |
11883 |
11884 |
11885 |
11886 |
11887 |
11888 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | วัสดุ/ สารขัดถู | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | เม็ดสารขัดถู | ความยาวคอ ก้าน (มิลลิเมตร) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | เพชร | - | เพชร | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | CBN | - | CBN | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | เพชร | - | เพชร | 13 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | CBN | - | CBN | 13 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 325 | เพชร | 0.6 | เพชร | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 325 | เพชร | 0.7 | เพชร | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 325 | เพชร | 0.8 | เพชร | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 325 | เพชร | 0.9 | เพชร | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | เพชร | 0.6 | เพชร | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | เพชร | 0.7 | เพชร | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | เพชร | 0.9 | เพชร | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | เพชร | - | เพชร | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 325 | CBN | 0.5 | CBN | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 325 | CBN | 0.6 | CBN | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 325 | CBN | 0.7 | CBN | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 325 | CBN | 0.8 | CBN | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 325 | CBN | 0.9 | CBN | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 325 | CBN | - | CBN | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | CBN | 0.5 | CBN | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | CBN | 0.6 | CBN | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | CBN | 0.7 | CBN | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | CBN | 0.8 | CBN | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | CBN | 0.9 | CBN | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | CBN | - | CBN | 8 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | เพชร | 0.5 | เพชร | 13 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | เพชร | 0.6 | เพชร | 13 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | เพชร | 0.7 | เพชร | 13 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | เพชร | 0.8 | เพชร | 13 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | เพชร | 0.9 | เพชร | 13 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | เพชร | - | เพชร | 13 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | CBN | 0.5 | CBN | 13 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | CBN | 0.6 | CBN | 13 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | CBN | 0.7 | CBN | 13 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | CBN | 0.8 | CBN | 13 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | CBN | 0.9 | CBN | 13 | 1 | ||
฿ 1,437.00 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | CBN | - | CBN | 13 | 1 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | แถบอิเล็กโทรด | ชนิด | วัตถุ เดียว | รูปทรง | ประเภท กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 50 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 60,000 |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง