(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งบนเครื่องจักรอัตโนมัติเครื่องจักร เฉพาะด้าน หุ่นยนต์ ฯลฯ
·มีการติด ข้อต่อ เป่าสำหรับอากาศเย็นเพื่อ มือจับ การทำงานเป็นเวลานาน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัด อัลตร้าโซนิค | การติดตั้งเครื่องตัด | ชนิดขันสกรูความกว้าง 4 มม. x ความหนา 0.5 มม. | ขนาด(มิลลิเมตร) | 156 (ความยาว) ×ø49 (เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด) × 3,000 (ความยาวสายไฟ) |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายหู(ม.) | 3 | ออสซิลเลเตอร์ | ชนิด PTZ แบบเกลียว | อุปกรณ์เสริม | ประแจหกเหลี่ยม (1.5 มม.):2 / ประแจหกเหลี่ยม (M5), (R1.5):1 อัน / สายยาง อากาศ (ø4มม. × 4 ม.) 0.2 ถึง 0.4 mpa / สกรูตัวหนอน สำรอง:4 / ใบมีดสำหรับเปลี่ยน เฉพาะด้าน:40 |
มวล(ก.) | 290 (รวมสายไฟ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง