(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· LED6500 พร้อมแว่นขยายø85กำลังขยาย 2.3 เท่า
·ด้วย แผ่นเหล็กกล้า 150 × 80 × 15 มม.
ประเภทแสง | ไฟ LED | รุ่น พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภท สายพาวเวอร์ | ขอบเขตความสูงเต็ม(มิลลิเมตร) | 400 ถึง 700 |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีแว่นขยาย | ที่มีจำหน่าย | มี / ไม่มีฝาครอบไฟ | N/A | แรงดันไฟฟ้า(V) | 100 V AC |
การใช้พลังงาน(W) | 5.1 | ขนาด แผ่นเหล็กกล้า(มิลลิเมตร) | 150 × 80 × 15 | หลอดไฟ LED | หลอด LED สีขาว 0.3 W |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LED6400 ในชุด โดนัท LEDLED6400
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง