1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โปรตาดาวเทียมSE3000

MICROSCOPE STAND SATELLITE EYE

โปรตาดาวเทียมSE3000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40,848.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ขาตั้ง ที่ช่วยให้ การวางตำแหน่ง กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล USB ได้อย่างแม่นยำจากทุกทิศทางที่จะสังเกตวัตถุ และช่วยให้สามารถสังเกตและถ่ายภาพด้วยกำลังขยาย 10x ถึง 230x เมื่อใช้ Dino-lite

รหัสสินค้า
SE3000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 40,848.95

MICROSCOPE STAND SATELLITE EYE 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ขาตั้ง แม่เหล็ก (แบบ แขน ) แรงดูดซับ(N) 980.6 ความยาว แขน 1(มิลลิเมตร) 163
ความยาว แขน 2(มิลลิเมตร) 113 ขนาด ความยาว เพลา หน่วยปฏิบัติ ปลาย: 140 ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) ประมาณ 620