(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยมินิ แขน คู่ขนาดกะทัดรัดที่ใช้งานง่าย (DA1000)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง แม่เหล็ก (แบบ แขน ) | แรงดูดซับ(N) | 313 | ความยาว แขน 1(มิลลิเมตร) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว แขน 2(มิลลิเมตร) | 51 | ขนาด | ความยาว เพลา หน่วยปฏิบัติ ปลาย: 140 | ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | ประมาณ 410 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SE1000 ในชุด มินิตาดาวเทียมSE1000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง