(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การหมุนเวียนที่หลากหลาย
· อุปกรณ์ควบคุม ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของ มอเตอร์
· มาพร้อมกับ " สวิตช์ อัจฉริยะ Nakanishi" แบบใช้มือถือ
· พร้อมกับ ฟังก์ชั่น ใหม่ FiXpeed
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท | handpiece | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที¹) | 1,000 ถึง 50,000 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 167.2 | อุปกรณ์เสริม | มี | มาตรฐาน คอลเลท(มิลลิเมตร) | ø3.0 (CHH-3.0) / ø2.35 (CHH-2.35) |
การใช้พลังงาน(W) | 140 | ขนาด(มิลลิเมตร) | d: ⌀13.3, D: ⌀26.8, l1:59.4, l2:107.8 | อุปกรณ์เสริม | ประแจ (7 × 5.1): 1 ชิ้น / ขาพิน (K-233): 1 ชิ้น / ทรงตัว L (9): 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ENK50C-HR ในชุด ด้ามจับ มอเตอร์ Espert 500
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง