1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม ประเภท แหวน

MICRO GRINDERS

อุปกรณ์เสริม ประเภท แหวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,229.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ให้ งานละเอียด สูงและความน่าเชื่อถือสูงโดยการรวมเทคโนโลยี ไมครอน
·บางและ น้ำหนักเบา ทำให้เหมาะสำหรับการแปรรูป การขัดเงา ละเอียด
·หัวจับชนิด แหวน ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยน เครื่องมือ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ได้อย่างปลอดภัย

รหัสสินค้า
EHR-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,229.00

MICRO GRINDERS 1 ชิ้น 21 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ประเภท handpiece เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) ø22.4
อุปกรณ์เสริม มี มาตรฐาน คอลเลท(มิลลิเมตร) ø3.0 (CHH-3.0) / ø2.35 (CHH-2.35) ขนาด(มิลลิเมตร) 59.5 (ไม่รวมการฉายภาพ)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 50,000 หรือน้อยกว่า อุปกรณ์เสริม ประแจ (7 × 5.1): 1 ชิ้น / ขาพิน (K-233): 1 ชิ้น / ทรงตัว L (9): 1 ชิ้น มวล(ก.) 94

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EHR-500 ในชุด อุปกรณ์เสริม ประเภท แหวน