(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·หัวต๊าปเอนกประสงค์ประสิทธิภาพสูงมีอายุการใช้งานยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในงาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องร่อง | ความยาวต่ำกว่า หัว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 536.16 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.6 | 48 | 4 | REG/P1 | 6.8 | 3 | 20 | 2.75 | ||
฿ 564.77 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.6 | 48 | 4 | REG+1/P2 | 6.8 | 3 | 20 | 2.75 | ||
฿ 882.85 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.35 | 48 | 4 | REG/P1 | 4.4 | 3 | 20 | 2.95 | ||
฿ 928.22 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.35 | 48 | 4 | REG+1/P2 | 4.4 | 3 | 20 | 2.95 | ||
฿ 816.89 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4.5 | 0.5 | 55 | 5 | REG/P1 | 6.1 | 3 | 24 | 3.85 | ||
฿ 859.10 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4.5 | 0.5 | 55 | 5 | REG+1/P2 | 6.1 | 3 | 24 | 3.85 | ||
฿ 561.98 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4.5 | 0.75 | 55 | 5 | REG/P2 | 8.7 | 3 | 24 | 3.55 | ||
฿ 590.23 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4.5 | 0.75 | 55 | 5 | REG+1/P3 | 8.7 | 3 | 24 | 3.55 | ||
฿ 889.00 | NCH TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.5 | 60 | 5.5 | REG/P1 | 6.1 | 3 | 26 | 4.35 | ||
฿ 793.15 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5.5 | 0.5 | 60 | 5.5 | REG/P1 | 6.1 | 3 | 27 | 4.85 | ||
฿ 834.83 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5.5 | 0.5 | 60 | 5.5 | REG+1/P2 | 6.1 | 3 | 27 | 4.85 | ||
฿ 807.92 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M7 | 0.75 | 65 | 6.2 | REG/P2 | 9.2 | 3 | 29 | 6.05 | ||
฿ 849.61 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M7 | 0.75 | 65 | 6.2 | REG+1/P3 | 9.2 | 3 | 29 | 6.05 | ||
฿ 600.57 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M7 | 1 | 65 | 6.2 | REG/P2 | 12 | 3 | 29 | 5.75 | ||
฿ 630.65 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M7 | 1 | 65 | 6.2 | REG+1/P3 | 12 | 3 | 29 | 5.75 | ||
฿ 1,138.74 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M9 | 0.75 | 72 | 7 | REG/P2 | 9.2 | 3 | 24.5 | 8.05 | ||
฿ 1,195.72 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M9 | 0.75 | 72 | 7 | REG+1/P3 | 9.2 | 3 | 24.5 | 8.05 | ||
฿ 988.37 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M9 | 1 | 72 | 7 | REG/P2 | 12.4 | 3 | 27 | 7.75 | ||
฿ 1,039.02 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M9 | 1 | 72 | 7 | REG+1/P3 | 12.4 | 3 | 27 | 7.75 | ||
฿ 804.76 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M9 | 1.25 | 72 | 7 | REG/P2 | 15.4 | 3 | 33 | 7.55 | ||
฿ 846.97 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M9 | 1.25 | 72 | 7 | REG+1/P3 | 15.4 | 3 | 33 | 7.55 | ||
฿ 1,103.17 | NCH TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 75 | 7 | REG/P2 | 12.4 | 3 | 27 | 8.75 | ||
฿ 934.31 | NCH TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 75 | 7 | REG+ 2/P4 | 18.9 | 3 | 37 | 8.25 | ||
฿ 1,622.56 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M11 | 0.75 | 80 | 8 | REG/P2 | 9.2 | 3 | 25 | 10.05 | ||
฿ 1,703.82 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M11 | 0.75 | 80 | 8 | REG+1/P3 | 9.2 | 3 | 25 | 10.05 | ||
฿ 1,300.72 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M11 | 1 | 80 | 8 | REG/P2 | 12.4 | 3 | 27 | 9.75 | ||
฿ 1,367.20 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M11 | 1 | 80 | 8 | REG+1/P3 | 12.4 | 3 | 27 | 9.75 | ||
฿ 1,017.92 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M11 | 1.5 | 80 | 8 | REG/P2 | 18.9 | 3 | 37 | 9.25 | ||
฿ 1,069.62 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M11 | 1.5 | 80 | 8 | REG+1/P3 | 18.9 | 3 | 37 | 9.25 | ||
฿ 1,226.19 | NCH TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 82 | 8.5 | REG+1/P3 | 20.9 | 3 | 40 | 10.25 | ||
฿ 1,226.19 | NCH TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 82 | 8.5 | REG+1/P3 | 17.2 | 3 | 35 | 10.55 | ||
฿ 1,794.04 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1 | 88 | 10.5 | REG/P2 | 13.5 | 3 | 33 | 12.75 | ||
฿ 1,444.76 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 88 | 10.5 | REG/P2 | 20.9 | 3 | 40 | 12.25 | ||
฿ 1,748.66 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.25 | 88 | 10.5 | REG/P2 | 17.2 | 3 | 35 | 12.55 | ||
฿ 1,444.76 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 88 | 10.5 | REG/P3 | 25.9 | 3 | 46 | 11.65 | ||
฿ 2,325.88 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1 | 95 | 12.5 | REG/P2 | 13.5 | 3 | 33 | 14.75 | ||
฿ 2,127.00 | TAP | 1 ชิ้น | 16 วัน | M16 | 1.5 | 95 | 12.5 | REG/P2 | 20.9 | 3 | 40 | 14.25 | ||
฿ 1,959.18 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 95 | 12.5 | REG/P3 | 25.9 | 3 | 49 | 13.65 | ||
฿ 3,789.48 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1 | 100 | 14 | REG/P2 | 13.5 | 4 | 33 | 16.75 | ||
฿ 2,680.43 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 100 | 14 | REG/P2 | 20.9 | 4 | 40 | 16.25 | ||
฿ 2,930.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2 | 100 | 14 | REG/P3 | 29 | 4 | 49 | 15.65 | ||
฿ 2,680.43 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 100 | 14 | REG/P3 | 32.6 | 4 | 55 | 15.15 | ||
฿ 4,390.97 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1 | 105 | 15 | REG/P2 | 13.5 | 4 | 33 | 18.75 | ||
฿ 3,459.20 | TAP | 1 ชิ้น | 8 วัน | M20 | 1.5 | 105 | 15 | REG/P2 | 20.9 | 4 | 40 | 18.25 | ||
฿ 4,060.68 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2 | 105 | 15 | REG/P3 | 29 | 4 | 49 | 17.65 | ||
฿ 3,459.20 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 105 | 15 | REG/P3 | 32.6 | 4 | 55 | 17.15 | ||
฿ 5,533.26 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 1 | 115 | 17 | REG/P2 | 13.5 | 4 | 33 | 20.75 | ||
฿ 4,481.19 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 1.5 | 115 | 17 | REG/P2 | 20.9 | 4 | 40 | 20.25 | ||
฿ 5,202.97 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 2 | 115 | 17 | REG/P3 | 29 | 4 | 49 | 19.65 | ||
฿ 4,481.19 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 2.5 | 115 | 17 | REG/P3 | 32.6 | 4 | 55 | 19.15 | ||
฿ 7,307.10 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 1 | 120 | 19 | REG/P2 | 14.7 | 4 | 37 | 22.75 | ||
฿ 5,622.95 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 1.5 | 120 | 19 | REG/P2 | 22.4 | 4 | 50 | 22.25 | ||
฿ 6,645.47 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 2 | 120 | 19 | REG/P3 | 30.8 | 4 | 53 | 21.65 | ||
฿ 5,622.95 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 3 | 120 | 19 | REG/P3 | 38.8 | 4 | 63 | 20.65 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5 | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูตัน |
การเคลือบผิว Y/N | NA | มุม บิด | 43° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง