(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หนึ่งมิลสำหรับการกัดหยาบจนถึงการตกแต่ง วัสดุ ความแข็ง สูง
·ดอกเอ็นมิลทึบ 4 ใบมีดสามารถตัดเฉือนได้แม้กระทั่งความแข็ง 70 HRC
·ลดการ อาการสั่นสะท้าน โดยใช้ ความแข็งเกร็ง เครื่องมือ สูงและการแบ่งส่วนที่ไม่เท่ากัน
·ใช้ประสิทธิภาพการตัดที่ดีโดยมีความต้านทานต่ำโดยมี มุม บิด 45 °
รหัสสินค้า |
---|
DH-OCHB4030 |
DH-OCHB4040 |
DH-OCHB4050 |
DH-OCHB4060 |
DH-OCHB4080 |
DH-OCHB4100 |
DH-OCHB4120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | φDc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,043.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 3 | ||
฿ 3,043.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 4 | ||
฿ 3,652.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | - | 5 | ||
฿ 3,729.15 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | - | 6 | ||
฿ 5,675.81 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 24 | 8 | ||
฿ 6,404.89 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 10 | ||
฿ 8,509.13 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 36 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | อื่น ๆ | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±8 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง |
การเคลือบผิว (อื่น ๆ ) | การ การเคลือบผิว DH (การ การเคลือบผิว PVD) | มี / ไม่มีแรงบิด | ใช่ (45 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง