1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจปอนด์ อากาศ (แบบ มุม สั้น / แบบ ชนิดตรง)

TNE HAND TOOL

ประแจปอนด์ อากาศ (แบบ มุม สั้น / แบบ ชนิดตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46,890.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อย่าลืมอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้งานอย่าลืมสวม แว่นตาเซฟตี้ และ อุปกรณ์ป้องกันแรงบิดขันแน่น การ ขัน จะเปลี่ยนไปตาม สลักเกลียว/ น๊อตตัวเมีย และสภาพของชิ้นส่วนที่จะขัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการเปลี่ยนยางในรถบัสและรถบรรทุกขนาดใหญ่และ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลหนัก / งานก่อสร้าง
·ลดน้ำหนักได้ด้วยตัวเรือนและตัวค้อนอลูมิเนียมอัลลอยด์
·มี ความทนทาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย และค้อนคู่ที่เหนือกว่า
·เสถียรภาพดีเยี่ยมด้วย ตัวจับชิ้นงาน ด้านข้าง
·มีปุ่มหมุนปรับ เอาต์พุต 4 ขั้นตอนในทิศทางการหมุนไปข้างหน้าและ 4 ขั้นตอนในทิศทางการหมุนย้อนกลับ
·ขึ้นอยู่กับว่า สวิตช์ ถูกดึงไปไกลแค่ไหนการปรับ เอาต์พุต ขั้นตอนก็ทำได้
·ประเภททั่งยาวเหมาะสำหรับงานในพื้นที่ลึก
·ประเภททั่งสั้นมีการจัดการที่ดีเยี่ยมและสามารถใช้งานได้
[สเปค]
·หมุนทั้งสองทิศทาง

รหัสสินค้า
AIS8330S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 46,890.25

TNE HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) ไม่มี โหลดไฟฟ้า:4500 รอบต่อนาที ความดันลมในการทำงาน(Mpa) 0.62 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) (NTP)1510, (op) 224
แรงบิด ที่ เอาต์พุต สูงสุด(ไม่มี·) 2,100 มุม เอาต์พุต(มิลลิเมตร) 25.4 มุม เอาต์พุต(นิ้ว) 1
ช่องลม Rc1 / 2 (PT1 / 2) ID สายยาง(มิลลิเมตร) 19 หรือมากกว่า สกรูที่บังคับใช้ M33 (การจำแนกความแข็งแรง 8.8)
มวล(ก.) 6,000 ความยาวรวม 328 อุปกรณ์เสริม ปลั๊ก R1 / 2 (PT1 / 2), น้ำมัน, ที่จับด้านข้าง (รวมข้อต่อ, สลักเกลียว), ประแจแอลหกเหลี่ยม 6 มม., คู่มือการใช้งาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AIS8330S ในชุด ประแจปอนด์ อากาศ (แบบ มุม สั้น / แบบ ชนิดตรง)