(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
8A-17BA |
8A-19BA |
8A-20BA |
8A-21BA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
มิติ (D1) (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,347.07 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 17 | 38 | 520 | ||
฿ 1,347.07 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 | 40 | 530 | ||
฿ 1,404.52 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 41 | 535 | ||
฿ 1,404.52 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21 | 42 | 540 |
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เฉพาะสำหรับติดตั้งและถอด น็อต ด้านในบนรถโดยสาร / รถบรรทุก
·มีขนาดที่แตกต่างกันเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งานกับยานพาหนะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ประแจ ผลกระทบ
·สำหรับติดตั้งและถอด น็อต ด้านใน
รหัสรุ่น |
---|
8A-17BA |
8A-19BA |
8A-20BA |
8A-21BA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
มิติ (D1) (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,347.07 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 17 | 38 | 520 | ||
฿ 1,347.07 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 | 40 | 530 | ||
฿ 1,404.52 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 41 | 535 | ||
฿ 1,404.52 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21 | 42 | 540 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง