(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทกด้านใน 6 A-BA

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทกด้านใน 6 A-BA

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ซ็อกเก็ตกันกระแทกด้านในเข้าไปในช่องน็อตด้านในจนสุดก่อนใช้งาน
  • เริ่ม :
    ฿ 1,159.61 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
6A-17BA
6A-19BA
6A-20BA
6A-21BA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ (D1)
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 1,159.61

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 17 38 355

฿ 1,159.61

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 19 40 375

฿ 1,226.13

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 20 41 385

฿ 1,226.13

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 21 42 395

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ที่เกี่ยวข้องกับยาง
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    55
  • มุม แทรก(มิลลิเมตร)
    19
  • รูปทรง ของ มุม แทรก
    4 จุด
  • มิติ (D2)(มิลลิเมตร)
    38
  • มิติ (L1)(มิลลิเมตร)
    20

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เฉพาะสำหรับติดตั้งและถอด น็อต ด้านในบนรถโดยสาร / รถบรรทุก
·มีขนาดที่แตกต่างกันเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งานกับยานพาหนะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ประแจ ผลกระทบ
·สำหรับติดตั้งและถอด น็อต ด้านใน

รหัสรุ่น
6A-17BA
6A-19BA
6A-20BA
6A-21BA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ (D1)
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 1,159.61

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 17 38 355

฿ 1,159.61

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 19 40 375

฿ 1,226.13

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 20 41 385

฿ 1,226.13

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 21 42 395

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์