(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2BNU-17 |
2BNU-19 |
2BNU-21 |
2BNU-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 644.45 |
TNE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 96 | 130 | ด้านทแยงมุม:17, ง:23, D1:20, D2:22, D3:13.9, L1:17, L2:60, L3:85, ง:14 | ||
฿ 684.45 |
TNE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 96 | 140 | ด้านทแยงมุม:19, ง:25, D1:20, D2:21, D3:13.9, L1:19, L2:60, L3:85, ง:14 | ||
฿ 731.43 |
TNE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 96 | 155 | ด้านทแยงมุม:21, ง:28, D1:20, D2:22, D3:13.9, L1:19, L2:60, L3:85, ง:15 | ||
฿ 811.43 |
TNE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 101 | 200 | ด้านทแยงมุม:24, ง:32, D1:20, D2:25, D3:13.9, L1:23, L2:60, L3:90, ง:18 |
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้ 2 วิธีทั้ง ยึดอยู่กับที่ (แบบ แบบตรง) หรือแบบหมุน
·บิตสามารถเปลี่ยนได้ทำให้สามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบและการถอดอุปกรณ์โลหะที่ใช้ในงานก่อสร้างและอุปกรณ์ แบบหล่อ ฯลฯ
·เหมาะสำหรับติดและถอด โบลท์ และ น็อต ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
· บิตสามารถเปลี่ยนได้เมื่อเสียหาย (สำหรับใช้งานจนหมดอายุการใช้งานของเต้ารับ)
·สามารถ ใช้ บิต 2 ปลาย มีจำหน่ายทั่วไปได้
·สามารถใช้งานได้ 2 วิธีทั้ง ยึดอยู่กับที่ (แบบ แบบตรง) หรือแบบหมุน
· มุม หมุน 15° ทำให้สามารถทำงานในพื้นที่ จำกัด เช่นมุมได้
·มีการเข้ารหัสสีและหน้าจอขนาดใหญ่เพื่อระบุขนาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
· รองรับการใช้งาน กับ ประแจ ผลกระทบแบบชาร์จไฟได้ 18 โวลต์ (ยัง รองรับการใช้งาน กับ 14.4 V)
[รายละเอียดจำเพาะ]
·สำหรับใช้เฉพาะกับ เครื่องมือ ชนิดชาร์จซ้ำได้
รหัสรุ่น |
---|
2BNU-17 |
2BNU-19 |
2BNU-21 |
2BNU-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 644.45 |
TNE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 96 | 130 | ด้านทแยงมุม:17, ง:23, D1:20, D2:22, D3:13.9, L1:17, L2:60, L3:85, ง:14 | ||
฿ 684.45 |
TNE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 96 | 140 | ด้านทแยงมุม:19, ง:25, D1:20, D2:21, D3:13.9, L1:19, L2:60, L3:85, ง:14 | ||
฿ 731.43 |
TNE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 96 | 155 | ด้านทแยงมุม:21, ง:28, D1:20, D2:22, D3:13.9, L1:19, L2:60, L3:85, ง:15 | ||
฿ 811.43 |
TNE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 101 | 200 | ด้านทแยงมุม:24, ง:32, D1:20, D2:25, D3:13.9, L1:23, L2:60, L3:90, ง:18 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง