(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
4H-03L150 |
4H-04L150 |
4H-05L150 |
4H-06L150 |
4H-07L150 |
4H-08L150 |
4H-10L150 |
4H-12L150 |
4H-14L150 |
4H-17L150 |
4H-19L150 |
4H-22L150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (การวัด A) หกเหลี่ยมเท่านั้น (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 765.08 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 3 มม | 22 | 118 | 53 | ||
฿ 765.08 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 22 | 118 | 52 | ||
฿ 765.08 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 22 | 118 | 64 | ||
฿ 765.08 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 22 | 118 | 72 | ||
฿ 765.08 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 22 | 118 | 91 | ||
฿ 765.08 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 22 | 118 | 112 | ||
฿ 821.59 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | - | 22 | 115 | 139 | ||
฿ 849.17 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 22 | 115 | 181 | ||
฿ 954.99 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 14 มม | 22 | 115 | 240 | ||
฿ 1,009.42 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 17 มม | 25 | 112 | 334 | ||
฿ 1,036.63 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 19 มม | 28 | 110 | 412 | ||
฿ 1,142.45 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 22 มม | 28 | 110 | 480 |
ซ็อกเก็ตที่เหมาะสำหรับการขันและคลายสลักเกลียวหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมและสกรูชุดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·แบบยาวความยาวรวม 150 มม.
· มุม แทรก 12.7 มม
·สำหรับการใช้งานด้วยตนเอง
·แบบยาวที่ช่วยให้เข้าถึงสลักเกลียวหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมและสกรูชุดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมในพื้นที่แคบและลึก
·ด้วยการผสมองค์ประกอบโลหะผสมต่างๆที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและการอบชุบด้วยความร้อนอย่างสมบูรณ์ประสิทธิภาพของโลหะผสมจะเพิ่มขึ้นสูงสุด
· พื้นผิว ด้านนอก ขึ้นลาย ช่วยให้สามารถหมุน สลักเกลียว ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยนิ้ว
· ขนาดยาวเป็นพิเศษทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับเครื่องมือช่างทั่วไป
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร อุตสาหกรรม และการบำรุงรักษารถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
4H-03L150 |
4H-04L150 |
4H-05L150 |
4H-06L150 |
4H-07L150 |
4H-08L150 |
4H-10L150 |
4H-12L150 |
4H-14L150 |
4H-17L150 |
4H-19L150 |
4H-22L150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (การวัด A) หกเหลี่ยมเท่านั้น (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 765.08 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 3 มม | 22 | 118 | 53 | ||
฿ 765.08 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 22 | 118 | 52 | ||
฿ 765.08 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 22 | 118 | 64 | ||
฿ 765.08 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 22 | 118 | 72 | ||
฿ 765.08 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 22 | 118 | 91 | ||
฿ 765.08 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 22 | 118 | 112 | ||
฿ 821.59 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | - | 22 | 115 | 139 | ||
฿ 849.17 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 22 | 115 | 181 | ||
฿ 954.99 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 14 มม | 22 | 115 | 240 | ||
฿ 1,009.42 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 17 มม | 25 | 112 | 334 | ||
฿ 1,036.63 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 19 มม | 28 | 110 | 412 | ||
฿ 1,142.45 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 22 มม | 28 | 110 | 480 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง