(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SUS (หกเหลี่ยม) S3SB

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SUS (หกเหลี่ยม) S3SB

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,468.99 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
S3SB-08
S3SB-10
S3SB-12
S3SB-14
S3SB-16
S3SB-18
S3SB-20
S3SB-22
S3SB-24
S3SB-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S)
(นิ้ว)
ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,468.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 23 1/4 10.4 16.8 4.7 5.5 19

฿ 1,468.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 23 5/16 12 16.8 5.3 7 19

฿ 1,565.74

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 24 3/8 13.8 16.8 7 8.5 20

฿ 1,614.72

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 25 7/16 16 16.8 7.3 9.5 22

฿ 1,635.28

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 26 1/2 18 17.2 7.8 10 27

฿ 1,683.66

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 26 9/16 19.2 17.8 12 13.5 26

฿ 1,934.61

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 29 5/8 21.8 18.4 14 14 38

฿ 1,934.61

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 29 11/16 23.6 19.5 14 15.5 45

฿ 1,979.96

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 29 3/4 25.4 21 14 16 52

฿ 2,025.32

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 29 13/16 27.4 22.6 15 18 62

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

มุม แทรก: ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สเตนเลส ขนาด 9.5 มม. นิ้ว
[คุณสมบัติ]
· ช่องเสียบ สเตนเลส ขนาดนิ้ว
·ซ็อกเก็ตสเตนเลสสตีลที่สามารถใช้ขันและคลายน็อตและน็อตขนาดนิ้วได้
· วัสดุ เป็น สเตนเลส ชุบแข็งแบบตกตะกอนซึ่งเน้นความแข็งแรง
· เครื่องมือ สเตนเลส ที่ทนต่อ สนิม และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ทนสารเคมี และสุขอนามัยได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์อาหารการดูแลทางการแพทย์ห้องสะอาดเครื่องจักรที่ งานละเอียด เรือกีฬาทางทะเล
· การพัฒนานอกชายฝั่ง โรงงาน กันซึม น้ำประปา เครื่องมือทำความสะอาด
·เหมาะสำหรับสถานที่อื่น ๆ ที่ใช้ โบลท์ และ น็อต สแตนเลส

รหัสรุ่น
S3SB-08
S3SB-10
S3SB-12
S3SB-14
S3SB-16
S3SB-18
S3SB-20
S3SB-22
S3SB-24
S3SB-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S)
(นิ้ว)
ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,468.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 23 1/4 10.4 16.8 4.7 5.5 19

฿ 1,468.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 23 5/16 12 16.8 5.3 7 19

฿ 1,565.74

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 24 3/8 13.8 16.8 7 8.5 20

฿ 1,614.72

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 25 7/16 16 16.8 7.3 9.5 22

฿ 1,635.28

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 26 1/2 18 17.2 7.8 10 27

฿ 1,683.66

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 26 9/16 19.2 17.8 12 13.5 26

฿ 1,934.61

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 29 5/8 21.8 18.4 14 14 38

฿ 1,934.61

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 29 11/16 23.6 19.5 14 15.5 45

฿ 1,979.96

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 29 3/4 25.4 21 14 16 52

฿ 2,025.32

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 29 13/16 27.4 22.6 15 18 62

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1