(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· CBN มี ความแข็ง สูงมีความแข็งแรงสูงและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ความร้อนสูง
·ทั้งสองหันหน้าไปทางหลายขอบ
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
รหัสสินค้า |
---|
VNGA160404-ME4-KBN05M |
VNGA160408-ME4-KBN05M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โนส อาร์ | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,328.67 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 2.0 มม | ||
฿ 3,328.67 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1.8 มม |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (เพชร 35 °) | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ ความแข็ง สูง | การ ใช้ เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | φd | 3.81 | A | 9.525 มม |
T | 4.76 มม | ด้ามจับ บังคับ | :DV □ไม่มี:-16 /:MV □ไม่มี:-16 /:PV □ไม่มี:-16Q | หมายเหตุ | วัสดุ:KBN05M |
ส สเปค ปลาย ใบมีดลบคม | 0.12 mm x 25 °การทําแชมเฟอร์ + honing |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง