1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CA3 ซีรีส์ WNMG ( เบรกเกอร์ KH)

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 265.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ความแข็งแรงในการยึดเกาะของ ฟิล์ม สูงช่วยป้องกันการหลุดลอกและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มั่นคง
· การเคลือบผิว พื้นผิว แข็ง:ความต้านทานต่อการขัดถูได้รับการปรับปรุงโดยใช้การ การเคลือบผิว พื้นผิว แข็ง
· ฟิล์ม α-al2o3 ประสิทธิภาพสูง:ทนต่อการขัดถูและการ การแตกหัก ดีเยี่ยม
·อินเตอร์เฟซที่มีความแข็งแรงในการยึดเกาะสูง:การปรับปรุงโครงสร้างผลึกช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะของ ฟิล์ม ระหว่างแต่ละชั้น
· การเคลือบผิว TiCN อย่าง ละเอียด:ผลึก TiCN ที่ละเอียดขึ้นช่วยเพิ่ม ความแข็ง และเพิ่มความต้านทานต่อการขัดถู

รหัสสินค้า
WNMG080408KH-CA310
WNMG080408KH-CA315
WNMG080408KH-CA320
WNMG080412KH-CA310
WNMG080412KH-CA315
WNMG080412KH-CA320
WNMG080416KH-CA310
WNMG080416KH-CA315
WNMG080416KH-CA320
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโนส อาร์ หมายเหตุ

฿ 265.19

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 0.8วัสดุ:CA310 เหล็กหล่อเทา (FC)

฿ 265.19

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 0.8วัสดุ:CA315 เหล็กหล่อเหนียว (FCD)

฿ 265.19

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 0.8วัสดุ:CA320

฿ 265.19

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 1.2วัสดุ:CA310 เหล็กหล่อเทา (FC)

฿ 265.19

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 1.2วัสดุ:CA315 เหล็กหล่อเหนียว (FCD)

฿ 265.19

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 1.2วัสดุ:CA320

฿ 265.19

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 1.6วัสดุ:CA310 เหล็กหล่อเทา (FC)

฿ 265.19

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 1.6วัสดุ:CA315 เหล็กหล่อเหนียว (FCD)

฿ 265.19

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 1.6วัสดุ:CA320

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง W (หกเหลี่ยม) วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ การ ใช้ เบรกเกอร์ การตัดหยาบ
มุมคายเศษ เชิงลบ โครงสร้างการ การเคลือบผิว การ การเคลือบผิว TiCN อย่าง ละเอียด เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมที่ถูกจารึก(มิลลิเมตร) 12.7
ความหนา(มิลลิเมตร) 4.76 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 5.16