• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Insert (For Mini Tool Bits), BT-R

Insert (For Mini Tool Bits), BT-R

[Features]
· Incorporates Absotech Bronze PVD coating and a specialized, tough carbide base material.
· The high-quality cutting edge reduces adhesion and micro-chipping, allowing for excellent machining surface finish quality.

Part Number
BTR3505AC1030U
BTR3515AC1030U
BTR5505AC1030U
BTR5515AC1030U
BTR8005AC1030U
BTR8015AC1030U
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDetail Nose Radius
(mm)
Overall length
(mm)
Machining depth
(mm)
Blade width
(mm)
Material Suitable Bit
5 Day(s) or more 0.05153.52.5CoatingSBT35R○○○○, PBT35R○○○○
5 Day(s) or more 0.15153.52.5CoatingSBT35R○○○○, PBT35R○○○○
5 Day(s) or more 0.05195.53.7CoatingPBT55R○○○○
5 Day(s) or more 0.15195.53.7CoatingPBT55R○○○○
5 Day(s) or more 0.05248.05.2CoatingPBT80R○○○○
5 Day(s) or more 0.15248.05.2CoatingPBT80R○○○○

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape Others Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy
Nose Radius Others Material Type AC1030U

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)