(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ ENVL เป็น แว่นขยาย มีไฟส่องสว่าง LED ซึ่งเป็นรุ่นต่อจาก รุ่น (ซีรีส์ ENV) ซึ่งเป็น รุ่น มี ฟังก์ชั่น สำหรับปรับความเข้มของแสงและติดตั้งบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
· ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนพลังงาน
รหัสสินค้า |
---|
ENVL-STX2 |
ENVL-STX3 |
ENVL-STX4 |
ENVL-STX6 |
ENVL-STX8 |
ENVL-STX10 |
ENVL-STX12 |
ENVL-STX15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | ||
฿ 62,809.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง แว่นขยาย | การปรากฏตัวของแสง | ด้วย ไฟ LED | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | NA |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการติดตั้ง | ขายึดแบบแคลมป์ | ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม แสง | 100 ถึง 50% | ซีรีส์ (ประเภท) | แบบกลม |
น้ำหนัก(ก.) | 1,700 (ไม่รวม เลนส์) | แรงดันขาเข้า(V) | 100 ถึง 240 | จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่ | 50/60 Hz |
ข้อมูลเพิ่มเติม | รองรับ 125 ถึง 240 V โดยการเปลี่ยนสายไฟ (พร้อมปลั๊ก) | การใช้พลังงาน(W) | 9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง