1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟ LED, O-LIGHT III-LED

ไฟ LED, O-LIGHT III-LED
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,667.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผงไฟ LED ของ O-LIGHT III- LED ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อป้องกันการกะพริบของแสง

รหัสสินค้า
O-LIGHT3-LX2
O-LIGHT3-LX2AR
O-LIGHT3-LX3.5
O-LIGHT3-LX3.5AR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการขยายภาพ
(x)
ซีรีส์ (ประเภท) น้ำหนัก
(ก.)

฿ 27,667.70

OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS 1 ชิ้น 5 วัน 2-2,800

฿ 999,999,999.00

OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS 1 ชิ้น ขอราคา 2AR2,800

฿ 29,492.02

OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS 1 ชิ้น 5 วัน 3.5-2,900

฿ 33,110.31

OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS 1 ชิ้น 5 วัน 3.5AR2,900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระจกส่อง ระบบไฟส่องสว่าง ชนิด แขน การปรากฏตัวของแสง ด้วย ไฟ LED การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด NA
ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) 144 × 108 ชนิดการติดตั้ง แคลมป์ยึด ชนิดที่มีการยึดติด ฟรี แขน ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม แสง ปรับความสว่างได้ 100 ถึง 50%
แรงดันขาเข้า(V) 100 ถึง 240 จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่ 50/60 Hz ข้อมูลเพิ่มเติม รองรับ 125 ถึง 240 V โดยการเปลี่ยนสายไฟ (พร้อมปลั๊ก)
การใช้พลังงาน(W) 9