(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึด และกางโดยใช้อุปกรณ์เดียว
· หนีบและกางได้ง่ายโดยจับ ก้านโยก
·สามารถถอดออกเพื่อให้สามารถจับงานด้านนอกได้
รหัสสินค้า |
---|
TR-QBC100 |
TR-QBC150 |
TR-QBC300G |
TR-QBC450G |
TR-QBC600G |
TR-QBC900G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาด ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | รหัส | ขนาด | JAN Code | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 226.10 | TAD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประมาณ 100 | H105 × W195 × D25 | 350161 | ความกว้างระยะกาง: ประมาณ 175 ความลึกของ เขี้ยว : ประมาณ 35 | 4954458301270 | 80 | ||
฿ 282.58 | TAD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประมาณ 150 | H105 × W245 × D25 | 350162 | ความกว้างระยะกาง: ประมาณ 225 ความลึกของ เขี้ยว : ประมาณ 35 | 4954458301287 | 85 | ||
฿ 690.58 | TAD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | ประมาณ 300 | H210 × W480 × D40 | 350163 | ความกว้างระยะกาง: ประมาณ 450 ความลึกของ เขี้ยว : ประมาณ 63 | 4954458301294 | 585 | ||
฿ 816.39 | TAD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | ประมาณ 450 | H210 × W635 × D40 | 350164 | ความกว้างของระยะกาง: ประมาณ 605, ความลึกของ เขี้ยว : ประมาณ 63 | 4954458301300 | 690 | ||
฿ 846.58 | TAD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 7 วัน | ประมาณ 600 | H210 × W785 × D40 | 350165 | ความกว้างของระยะกาง: ประมาณ 745 ความลึกของ เขี้ยว : ประมาณ 63 | 4954458301317 | 780 | ||
฿ 1,299.87 | TAD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | ประมาณ 900 | H210 × W1090 × D40 | 350166 | ความกว้างระยะกาง: ประมาณ 1,050 ความลึกของ เขี้ยว : ประมาณ 63 | 4954458301324 | 980 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง