(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TFW-2WAY-R |
TFW-2WAY-Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สาย | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 659.23 |
TAD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 820086 | 4954458296675 | ||
฿ 659.23 |
TAD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 820088 | 4954458296699 |
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบ
· ตัวจับชิ้นงาน รูปทรง ดาวที่ทำให้การบังคับด้วยปลายนิ้วเป็นเรื่องง่าย
[ข้อมูลจำเพาะ]
· เฟือง/เกียร์ 36 ฟัน/ มุม ป้อน 10°
รหัสรุ่น |
---|
TFW-2WAY-R |
TFW-2WAY-Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สาย | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 659.23 |
TAD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 820086 | 4954458296675 | ||
฿ 659.23 |
TAD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 820088 | 4954458296699 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง