(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดประแจหกเหลี่ยม (10 ชิ้น)

ชุดประแจหกเหลี่ยม (10 ชิ้น)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ THS-10

  • ชนิด
    ประแจหกเหลี่ยม ทรงตัว L
  • ชนิดปลาย
    รุ่นมาตรฐาน
  • แยกตามผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ชุด
    ชุดผลิตภัณฑ์
  • วัสดุ ประแจ
    CR-V
  • วัสดุ โฮลเดอร์
    PE
  • สาย
    350107
  • JAN Code
    4954458296378
  • มวล(ก.)
    315
  • ชุดที่บรรจุ
    1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/5.5/6.0/8.0/10.0 mm
รหัสรุ่น
THS-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 247.27

TAD HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับขันและคลายสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม !
·สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและง่ายต่อการบังคับ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ THS-10

  • ชนิด
    ประแจหกเหลี่ยม ทรงตัว L
  • ชนิดปลาย
    รุ่นมาตรฐาน
  • แยกตามผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ชุด
    ชุดผลิตภัณฑ์
  • วัสดุ ประแจ
    CR-V
  • วัสดุ โฮลเดอร์
    PE
  • สาย
    350107
  • JAN Code
    4954458296378
  • มวล(ก.)
    315
  • ชุดที่บรรจุ
    1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/5.5/6.0/8.0/10.0 mm
รหัสรุ่น
THS-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 247.27

TAD HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1