Diamond Blade Kinsho DC100LK

[Features]
· Vibration-proof structure provides low vibration and low noise. Wheel height: 20 mm

Part Number
6682611
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Diamond cutter Wheel Type Segment Type Specifications Dry Type
Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 4 Hole Diameter(mm) 20 (15)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6682611 in the Diamond Blade Kinsho DC100LK series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6682611 ในชุด Diamond Blade Kinsho DC100LK

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)