Diamond Blade Kinsho 6682531

[Features]
· Reduces worker fatigue with soft cutting
· Few chipped edges for a clean finish
· Deep cutting type

Part Number
6682531
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Diamond cutter Wheel Type Rim Type Specifications Dry Type
Outer Diameter(mm) 105 Hole Diameter(mm) 20 (15)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6682531 in the Diamond Blade Kinsho 6682531 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6682531 ในชุด Diamond Blade Kinsho 6682531