(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
B2MML |
B2.5MML |
B3MML |
B4MML |
B5MML |
B6MML |
B8MML |
B10MML |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 128 | 2 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 148 | 2.5 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 193 | 3 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 217 | 4 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 243 | 5 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 263 | 6 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 281 | 8 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 303 | 10 mm |
ปากกาลูกลื่น ใบมีดลบคม ยาวซึ่งเป็นแบบยาวที่เหมาะสำหรับใช้กับ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน : มิลลิเมตร
· " เหล็กกล้า โลหะผสมโพรทาเนียม" ซึ่งเป็น วัสดุ เหล็กกล้า ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเรา ซึ่งมีสูตรเฉพาะสำหรับ ประแจหกเหลี่ยม ทำให้แข็งแรงกว่า วัสดุ เหล็กกล้า ทั่วไปอย่างน้อย 20%
· การตกแต่ง พื้นผิว " การขัดเงา Proguard" มีความทนทานต่อ การกัดกร่อน มากกว่าผิวเคลือบออกไซด์สีดำ ทั่วไปถึง 5 เท่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้กับ เครื่องมือไฟฟ้า
·สำหรับขันและคลาย โบลท์ หัวหกเหลี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
B2MML |
B2.5MML |
B3MML |
B4MML |
B5MML |
B6MML |
B8MML |
B10MML |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 128 | 2 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 148 | 2.5 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 193 | 3 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 217 | 4 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 243 | 5 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 263 | 6 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 281 | 8 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 303 | 10 mm |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง