(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BI2.5MM |
BI3MM |
BI4MM |
BI5MM |
BI6MM |
BI8MM |
BI10MM |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 2.5 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 3 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 4 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 5 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 6 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 38 | 8 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 38 | 10 mm |
หัวปากกาลูกลื่นที่เหมาะสำหรับใช้กับด้ามหมุน
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน : มิลลิเมตร
· วัสดุ เหล็กกล้า ดั้งเดิมของเราที่คิดค้นขึ้นสำหรับ ประแจหกเหลี่ยม "Protanium Alloy Steel" แข็งแกร่งกว่า 20%
· การตกแต่ง พื้นผิว " การขัดเงา Proguard" มีความทนทานต่อ การกัดกร่อน มากกว่าผิวเคลือบออกไซด์สีดำ ทั่วไปถึง 5 เท่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้กับด้ามจับแบบวงล้อ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขันและคลายสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
BI2.5MM |
BI3MM |
BI4MM |
BI5MM |
BI6MM |
BI8MM |
BI10MM |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 2.5 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 3 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 4 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 5 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 6 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 38 | 8 mm | ||
฿ 999,999,999.00 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 38 | 10 mm |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง