(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประแจหกเหลี่ยมยาว ZL series (ขนาดนิ้ว)

ประแจหกเหลี่ยมยาว ZL series (ขนาดนิ้ว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 269.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ZL1/2
ZL1/4
ZL1/8
ZL1/16
ZL3/4
ZL3/8
ZL3/16
ZL3/32
ZL5/8
ZL5/16
ZL5/32
ZL5/64
ZL7/16
ZL7/32
ZL7/64
ZL9/16
ZL9/64
ZL.028
ZL.035
ZL.050
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(นิ้ว)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/2 222 54

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/4 140 35

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/8 99 22

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/16 78 16

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/4 305 72

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/8 180 45

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/16 119 29

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/32 88 19

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/8 264 63

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/16 161 40

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/32 111 25

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/64 83 18

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 7/16 204 49

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 7/32 130 32

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 7/64 94 21

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 9/16 243 59

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 9/64 105 24

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 0.028 68 6

฿ 269.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 72 วัน 0.035 70 10

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 0.05 74 15

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ประแจตัว L หกเหลี่ยม L แบบยาวซึ่งใช้ วัสดุ เหล็กกล้า ดั้งเดิมของเรา " เหล็กกล้า โลหะผสมโพรทาเนียม"
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน : นิ้ว.
· ชุบผิวโครเมี่ยม
· วัสดุ เหล็กกล้า ดั้งเดิมของเราที่คิดค้นขึ้นสำหรับ ประแจหกเหลี่ยม "Protanium Alloy Steel" แข็งแกร่งกว่า 20%
·หากเก็บไว้ในแท็กหลังการใช้งานสามารถพบได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะฝังไว้ในกล่องเครื่องมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการขัน และคลายโบลท์หัวหกเหลี่ยม

รหัสรุ่น
ZL1/2
ZL1/4
ZL1/8
ZL1/16
ZL3/4
ZL3/8
ZL3/16
ZL3/32
ZL5/8
ZL5/16
ZL5/32
ZL5/64
ZL7/16
ZL7/32
ZL7/64
ZL9/16
ZL9/64
ZL.028
ZL.035
ZL.050
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(นิ้ว)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/2 222 54

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/4 140 35

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/8 99 22

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/16 78 16

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/4 305 72

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/8 180 45

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/16 119 29

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/32 88 19

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/8 264 63

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/16 161 40

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/32 111 25

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/64 83 18

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 7/16 204 49

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 7/32 130 32

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 7/64 94 21

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 9/16 243 59

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 9/64 105 24

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 0.028 68 6

฿ 269.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 72 วัน 0.035 70 10

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 0.05 74 15

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1