• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

2-Way Super Air Duster

[Features]
· Includes two different nozzle types: an air flow rate adjustment nozzle and a long nozzle.
· Includes air flow rate adjustment function.
· Includes 105‑mm long nozzle.
· Durable aluminum die-cast body.
· The position of the coupler is adjustable.
· Includes convenient hook hole.

Part Number
TAD-400
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Air Duster (Aluminum Body) Max Operating Pressure(Mpa) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TAD-400 in the 2-Way Super Air Duster series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAD-400 ในชุด 2-Way Super Air Duster

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)