• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Feeler Gauge 100M Series

Part Number
100MK
100ML
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMeasuring Range
(mm)
Number of Sheets
(sheet)
Mass
(g)
Material Set details
(mm)
4 Day(s) or more 0.01 to 0.101030SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)0.10, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09
4 Day(s) or more 0.01 to 1.001986SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)1.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Length(mm) 100 Leaf Width(mm) 12.7 Leaf Shape Type A