(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คุณสามารถตรวจสอบช่องว่างนาทีระหว่างระนาบสองระนาบที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
· เป็น เครื่องมือ ที่จำเป็นสำหรับการวัดช่องว่างระหว่างลูกสูบและกระบอกสูบของรถยนต์ มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์
· เป็น ผลิตภัณฑ์ ชุบแข็ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การวัดช่องว่าง
ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) | 0.01 ±0.003 | จำนวนแผ่นเกจ(แผ่น) | 1 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของใบไม้(มิลลิเมตร) | 12.7 | รูปทรง ใบ | ประเภท B | มวล(ก.) | 4 |
วัสดุ | SK (เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน: เหล็กกล้าเกจ) รายการดับ (Hv400 ขึ้นไป) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 100B0.01 ในชุด JIS leaf ฟีลเลอร์เกจ 100B series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง