(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คุณสามารถตรวจสอบช่องว่างนาทีระหว่างระนาบสองระนาบที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
· เป็น เครื่องมือ ที่จำเป็นสำหรับการวัดช่องว่างระหว่างลูกสูบและกระบอกสูบของรถยนต์ มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์
· เป็น ผลิตภัณฑ์ ชุบแข็ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การวัดช่องว่าง
รหัสสินค้า |
---|
100B10 |
100B12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | จำนวนแผ่นเกจ (แผ่น) | คลองเลื่อย รายละเอียด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,044.66 | NAG GAUGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.03 ถึง 0.30 | 10 | 0.30, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20 | ||
฿ 6,695.50 | NAG GAUGES | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.01 ถึง 0.30 | 12 | 0.30, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.20 |
กำลังโหลด …
ความยาว(มิลลิเมตร) | 100 | ความกว้างของใบไม้(มิลลิเมตร) | 12.7 | รูปทรง ใบ | ประเภท B |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 37 | วัสดุ | SK (เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน: เหล็กกล้าเกจ) รายการดับ (Hv400 ขึ้นไป) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง