(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไขควง หัว แฉก มือจับ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 407-6-100

  • ลักษณะปลาย
    torx
  • ชิ้นเดี่ยว / เช็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    แบบกลม
  • ขนาด
    T6
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ)(มิลลิเมตร)
    3
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    140
  • JAN Code
    7610733257911
  • น้ำหนัก(ก.)
    14
  • สกรู รองรับการใช้งาน
    M2
  • สเปค
    รูปทรง มือจับ พอดีมือเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ แรงบิด
รหัสรุ่น
407-6-100 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 617.00

฿ 492.98

HAND TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 10

สเปค พื้นฐาน

  • ลักษณะปลาย
    torx
  • ชิ้นเดี่ยว / เช็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    แบบกลม
  • ขนาด
    T6
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ)(มิลลิเมตร)
    3
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    140
  • JAN Code
    7610733257911
  • น้ำหนัก(ก.)
    14
  • สกรู รองรับการใช้งาน
    M2
  • สเปค
    รูปทรง มือจับ พอดีมือเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ แรงบิด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 407-6-100

  • ลักษณะปลาย
    torx
  • ชิ้นเดี่ยว / เช็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    แบบกลม
  • ขนาด
    T6
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ)(มิลลิเมตร)
    3
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    140
  • JAN Code
    7610733257911
  • น้ำหนัก(ก.)
    14
  • สกรู รองรับการใช้งาน
    M2
  • สเปค
    รูปทรง มือจับ พอดีมือเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ แรงบิด
รหัสรุ่น
407-6-100 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 617.00

฿ 492.98

HAND TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1