(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
212-1.5RBCN |
212-2RBCN |
212-3RBCN |
212-4RBCN |
212-5RBCN |
212-6RBCN |
212-8RBCN |
212-10RBCN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ขนาดของหัวหกเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
สี | ความยาวด้านในของประแจ มือจับ (มิลลิเมตร) |
ความยาวด้านในของ กุญแจ ประแจ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | สกรู ฝาครอบ รองรับการใช้งาน | setcrew ที่ รองรับการใช้งาน | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 416.76 ฿ 217.01 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.5 | ฟ้าอ่อน | 50 | 14 | 7610733263257 | M1.6-2 | M3 | 1 | ||
฿ 409.66 ฿ 212.98 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 | สีเขียว | 56 | 16 | 7610733263264 | M2.5 | M4 | 2 | ||
฿ 406.58 ฿ 211.02 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | - | 71 | 20 | 7610733263288 | M4 | M6 | 5.5 | ||
฿ 411.21 ฿ 213.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | สีเหลือง | 80 | 22 | 7610733263295 | M5 | M8 | 12 | ||
฿ 399.72 ฿ 220.01 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | สีส้ม | 90 | 25 | 7610733263301 | M6 | M10 | 20 | ||
฿ 512.12 ฿ 279.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | สีแดง | 100 | 28 | 7610733263318 | M8 | M12-14 | 31 | ||
฿ 607.32 ฿ 322.97 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | สีม่วง | 112 | 32 | 7610733263325 | M10 | M16 | 60 | ||
฿ 720.16 ฿ 425.97 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | สีน้ำเงิน | 125 | 36 | 7610733263332 | M12 | M18-20 | 105 |
มาพร้อมกับลูกสั้นประแจหกเหลี่ยมสีรุ้งที่ช่วยให้คุณกำหนดขนาดการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· เคลือบผงพิเศษเพื่อป้องกัน สนิม
· ขอบลบมุมเล็กน้อยเพื่อให้สามารถสอดประแจเข้าไปในรู สกรู ได้ง่าย
· หมายเลขการผลิต 5 หลักพิมพ์อยู่บนประแจ และสามารถตรวจสอบ กระบวนการแปรรูป ผลิตย้อนกลับไปยัง สเตจ ของ วัสดุ ได้โดยใช้หมายเลขนี้
· มี ความแข็ง สูงมากถึง HRC59 และถูกทำให้แข็งแกร่ง จึงมีความทนทานต่อการสึกกร่อนและ ความทนทาน ที่ดีเยี่ยม
· เนื่องจากสีแต่ละขนาดแตกต่างกัน จึงสามารถกำหนดขนาดที่จะใช้ได้อย่างรวดเร็ว
· รวม กระดาษ รองหลัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· หัวบอลที่ทำขึ้นอย่างแม่นยำช่วยให้สามารถหมุน สกรู ได้ถึง มุม 30° (ไม่สามารถขันให้แน่นในขั้นสุดท้ายได้)
รหัสรุ่น |
---|
212-1.5RBCN |
212-2RBCN |
212-3RBCN |
212-4RBCN |
212-5RBCN |
212-6RBCN |
212-8RBCN |
212-10RBCN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ขนาดของหัวหกเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
สี | ความยาวด้านในของประแจ มือจับ (มิลลิเมตร) |
ความยาวด้านในของ กุญแจ ประแจ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | สกรู ฝาครอบ รองรับการใช้งาน | setcrew ที่ รองรับการใช้งาน | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 416.76 ฿ 217.01 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.5 | ฟ้าอ่อน | 50 | 14 | 7610733263257 | M1.6-2 | M3 | 1 | ||
฿ 409.66 ฿ 212.98 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 | สีเขียว | 56 | 16 | 7610733263264 | M2.5 | M4 | 2 | ||
฿ 406.58 ฿ 211.02 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | - | 71 | 20 | 7610733263288 | M4 | M6 | 5.5 | ||
฿ 411.21 ฿ 213.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | สีเหลือง | 80 | 22 | 7610733263295 | M5 | M8 | 12 | ||
฿ 399.72 ฿ 220.01 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | สีส้ม | 90 | 25 | 7610733263301 | M6 | M10 | 20 | ||
฿ 512.12 ฿ 279.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | สีแดง | 100 | 28 | 7610733263318 | M8 | M12-14 | 31 | ||
฿ 607.32 ฿ 322.97 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | สีม่วง | 112 | 32 | 7610733263325 | M10 | M16 | 60 | ||
฿ 720.16 ฿ 425.97 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | สีน้ำเงิน | 125 | 36 | 7610733263332 | M12 | M18-20 | 105 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง